Opublikuj swoje produkty
SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP
SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP
SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP
    DESIGNHEURE

    SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP

    Ideal for lighting spaces with low ceilings thanks to its compact size, the ceiling light 15 Mixed Shield GMP diffuses a beautiful indirect light in an original way, forming a halo of light around the shades. This 30cm-high ceiling light will light up your rooms effectively and attractively, like a decorative ceiling rose. It is made up of 15 lampshades (5 large, 5 medium and 5 small) in diffusing white fabric with black borders, supplied by black textile cords to a round ceiling rose in black lacquered steel. The Shield collection is inspired by the shape of the Zulu African shield, representing a symbol, protection and a highly graphic ornament.

    Opis
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible


      Dimensions : ø 250 x H. 30 cm / Ø 98.4” x H. 11.8”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 5x E27- 10x E14
      Bulb : 5x Max 25 W équiv. 150 W - 10x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 5 x E27 - 10 x E12
      Bulb : 5 x Max 25 W équiv. 150 W - 10 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyshield-ceiling-lamp-15-mixed-GMP
    • Data publikacji2024-11-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)2500
    • Głębokość (mm)2500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)7.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna