Opublikuj swoje produkty
SHIELD - LARGE WALL LAMP
SHIELD - LARGE WALL LAMP
SHIELD - LARGE WALL LAMP
SHIELD - LARGE WALL LAMP
SHIELD - LARGE WALL LAMP
SHIELD - LARGE WALL LAMP
SHIELD - LARGE WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    SHIELD - LARGE WALL LAMP

    With its compact size, the wall lamp Grand Shield is ideal for dressing up headboards or adorning the walls of a living room or hallway. It diffuses beautiful indirect light in an original way, forming a halo of light around the lampshade to illuminate a surface. The practical electrical outlet is offset from the shade, so it can be installed vertically or horizontally. The wall lamp consists of a large-sized lampshade in diffused white fabric with gold borders, a gold textile cord, a finishing cone and a round wall bracket in black lacquered steel. The Shield collection is inspired by the shape of the Zulu African shield, and represents a symbol, protection and a highly graphic ornament.

    Opis
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 35 x l. 23 x H. 75 cm / L. 13.8” x l. 9.1” x H. 29.5”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 4.7”

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyshield-large-wall-lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)240
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna