Opublikuj swoje produkty
TOWER - BABY PENDANT LIGHT
TOWER - BABY PENDANT LIGHT
TOWER - BABY PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    TOWER - BABY PENDANT LIGHT

    The Tower collection refers to the art deco New York skyscrapers of the 60s with its vertical design. On its own, the Grand Tower pendant can become the centrepiece of a space, or illuminate a narrow space by adding an elegant, sculptural character. Pendant lights can be grouped together to create graphic architectural compositions that add rhythm to spaces. Composed of a central cylindrical lampshade on which smaller lampshades of different shapes and sizes are stacked, in diffused white fabric edged with black borders. Each floor is intersected by luminous embrasures, like illuminated windows.

    Opis
    • Design: Frédéric Malphettes

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø25 x H.236cm / L. 9.8” x l. 9.8” x H. 92.9”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytower-baby-pendant-light
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2360
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna