Opublikuj swoje produkty
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser

    BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser

    Counter mounted liquid soap dispenser.
    Opis
    • Mounted through countertop or basin for the ultimate prestigious washroom Robust chrome plated brass body Polished chrome finish Hole Ø in counter: 25-35mm Convenient counter top filling Supplied complete with 1,000ml bottle Non rotating counter top soap dispenser Quality non-drip pump Please note – not suitable for use with a multifeed system Uses Standard Liquid Hand Soap and Anti Bacterial Soap WELL Standard compliant
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBC628-4
    • Rodzina produktuSoap Dispensers
    • Grupa produktuManual
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)69
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)55
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers