Opublikuj swoje produkty
DucoScreen Top 120 CAP
DUCO

DucoScreen Top 120 CAP

In this version, the sun shading fabric is mounted on a projection arm, which first moves vertically downward and then automatically extends at an angle of up to 90°. This prevents solar heat from entering while still allowing sufficient natural light indoors, ensuring a comfortable indoor environment.

In the “CAP” version, the sun shading screen is always motor-operated and the screens cannot be coupled. In addition, the “CAP” version must always be installed with wind protection of 50 km/h, as it is not available in a “FIX” version.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoscreen-top-120-cap
  • Rodzina produktuTextile Sun Control
  • Grupa produktuScreens Without Ventilation
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-10-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja grawitacyjna
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvre and shading systems

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia