Opublikuj swoje produkty
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
    Dutton Brown

    Color Beyond Towel Rack 24"

    The Color Beyond Towel Rack 24" takes a simple, two-post ladder form and gives it a colorful, CNC-machined finish, turning a purely functional piece into a deliberate design moment. Its open, minimal structure keeps towels visible and accessible without the bulk of a traditional bar or shelf.

    Well-suited for bathrooms without built-in storage, it also works well in kitchens, laundry rooms, pool houses, and mudrooms where hanging storage is needed. Available in a full range of colors, it can be specified to coordinate with Dutton Brown's hardware and lighting or stand alone as its own accent.

      Opis
      • Dimensions: Height: 24", Width: Variable, Depth: 6"

        Height: 610mm

        Depth: 152mm

        Weight: 4536g

        Primary material: Aluminum

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnycolor-beyond-towel-rack-24-hardware
      • Rodzina produktuBeyond Towel Rack
      • Grupa produktuTowel Racks
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2026-08-03
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)610
      • Głębokość (mm)152
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyAluminium
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      • Waga netto (kg)4536
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

      Dostępny w krajach:

      Ameryka północna
      Kanada
      Stany Zjednoczone