Opublikuj swoje produkty
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook
    Dutton Brown

    Persona Hook

    The Persona Hook is a wall hook CNC-machined from solid brass, with sharp, defined edges and a compact, sculptural form. It measures 1.7 inches in height and 0.7 inches in width, with a 2.1-inch projection and a 2-inch round base. Available in brass, nickel, or black finish.

    Rated for up to 20 pounds, it suits entryways, mudrooms, bathrooms, and closets, and can be mounted singly or in a row. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality, retail, and office settings. Also available in 14 colors as the Color Persona Hook. 

    Opis
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 1.7", Hook Width: 0.7", Depth: 2.1"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypersona-wall-hook-standard
    • Rodzina produktuPersona Hook
    • Grupa produktuWall Hooks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)1.7
    • Szerokość (cale)0.7
    • Głębokość (cale)2.1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
    • Kod ETIMEC010552
    • Nazwa ETIMTowel hook
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit