Opublikuj swoje produkty
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
    Dutton Brown

    Color Persona Knob

    The Color Persona Knob brings a colorful edge to everyday hardware, its solid brass form CNC-machined with sharp, defined lines for a modern, tailored look. A central color, choose from 14 options, a subtle layer of personalization, letting the fixture feel custom without losing its clean, classic profile.

    Well-suited to kitchens and bathrooms this knob fits equally well in residential and commercial projects, from cabinetry to furniture accents. Use throughout a space for a considered, elevated finish. Pair with the Color Persona Hook for a coordinated hardware package.

      Opis
      • Dimensions: Length: 1.1", Height/Diameter: 0.8", Depth: 1.4"

        Width: 28mm

        Height: 20mm

        Depth: 36mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnypersona-knob-hardware
      • Rodzina produktuPersona Knob
      • Grupa produktuDoor Knobs
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2026-08-03
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)20
      • Szerokość (mm)28
      • Głębokość (mm)36
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyMosiądz
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      • Waga netto (kg)454
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

      Dostępny w krajach:

      Ameryka północna
      Kanada
      Stany Zjednoczone