Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - GALIS ZONE II
EAE Group

EAE Lighting - GALIS ZONE II

Standing out with its advanced mechanical features, GALIS EX-PROOF reliably meets the lighting needs of explosion-sensitive ZONE 2/21 zones. Its aluminum extrusion housing is both environmentally friendly and dissipates heat effectively, allowing professional LEDs to work more efficiently.
Opis
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 19 W / 23 W / 28 W / 37 W / 55 W / 70 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006 Metallic Grey

    Installation: Surface Mounted

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygalis_zone_ii
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuExproof Lighting
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExtruded Aluminum
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka