Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting -- MINIWASHER
EAE Group
Zarchiwizowane

EAE Lighting -- MINIWASHER

3.8 z 5 gwiazdek3.8(6 recenzje)

With its thin and decorative case design, MINIWASHER is ideal for using in the areas requiring architectural detailed solutions. There are different lens and light options as Wallwasher lighting fixture.

Opis
  • Housing : Aluminium extrusion housing

    Diffuser : Tempered transparent glass

    Optic : Lens

    Power : 16 W / 33 W

    IP Grade : IP66

    Installation : Floor Mounted

    Light Source : Power LED

    Input Voltage : 220-240 V AC

    CRI : >80

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyminiwasher
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuLandscape & Facade Lighting
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExtruded Aluminum
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameFloor lamp fixture
  • UNSPSC code39111509
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring