Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - PROLIT EXPROOF
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT EXPROOF

With its leakproof body, it offers long-term use and is offered with a wide range of lumen and Watt choices. The product offers highest energy efficiency with its advanced LED technology and was designed to perfectly meet illumination requirements for explosive environments.
Opis
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 22° Lens / 32° Lens / 57° Lens / 99° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 102 W / 132 W / 150 W / 176 W / 206 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -20 °C / +55 °C

    Housing Colors: MW 3004 (Black)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyprolit_exproof
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuExproof Lighting
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka