Opublikuj swoje produkty
Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
    Opis
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • 102167305EX-K coded product has 3-way special diverter with shower head, hand shower and spout marking • For 102167305EX-K coded product, flush mounted group with code 102166301EX should be bought separately • 102167205EX-KDE coded product has 2-way special diverter with shower head and hand shower marking (Marking alternatives are available) • For 102167205EX-KDE coded product, flush mounted group with code 102166201EX should be bought separately • Different color and coating alternatives are available
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102167305EX-K
    • Rodzina produktuE.C.A. Tiera
    • Grupa produktuConcealed Bath Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)211
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)67
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures