Opublikuj swoje produkty
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
    E.C.A. Serel

    Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    E.C.A. Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
    Opis
    • • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 194 mm • Flow rate: 6,6 l/min • Water-saving product alternative is available • For chrome coated product ,flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately • For matte black coated product flush mounted group with code 102166601C1EX should be bought separately
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102167605EX-KK
    • Rodzina produktuE.C.A. Tiera
    • Grupa produktuConcealed Basin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)113
    • Szerokość (mm)204
    • Głębokość (mm)212
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)0.85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures