Opublikuj swoje produkty
4life Double Washbasin  FL32
4life Double Washbasin  FL32
    E.C.A. Serel

    4life Double Washbasin FL32

    SEREL 4life Double Washbasin FL32 (100 cm)
    Opis
    • •SEREL Hygiene+ 

      • Design Awards

       2014 - Bronze A' Design Award 

      • Without Relief Sewer • 100x48cm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFL32
    • Rodzina produktuSEREL 4life
    • Grupa produktuDouble Bowl Washbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)22.67
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures