Opublikuj swoje produkty
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
    Eemax

    AutoBooster | Tank Water Heater Booster

    • Increase deliverable hot water up to 45%
    • Compact design
    • Digital User Interface
    • Vacation Mode, Eco Mode, and Freeze Protection
    • Install on an Electric or Gas tank water heater
    • Utilize existing power supply to electric tank heater
    • Pigtail provided for tank connection
    • 3/4'' female NPT inlet
    • 3/4'' male NPT outlet
    • ETL Certified UL499
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeemax-009
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuInstantaneous Water Heaters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)11.4
    • Szerokość (cale)7.9
    • Głębokość (cale)3.7
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
    • Klasyfikacja IFCWymiennik ciepła
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 11 11
    • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Ameryka Południowa