Opublikuj swoje produkty
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
    Eemax

    HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System

    • Designed for the rigors of commercial foodservice applications
    • Provides endless near-boiling water with no downtime
    • Industry leading volume of 480 cups per hour at continuous flow
    • Heat Primed Technology™ delivers near-boiling water from first cup to last
    • Faucet features patent pending SteamShield™ technology delivering near-boiling water in a safe, steady flow
    • Splash free fluid dispensing with no undesirable steam
    • Temperature consistency of +/- 2° F at steady state
    • Easy-to-adjust temperature control dial with 11 settings
    • Recovery-free operation
    • Compact size for flexible installation
    • Faucet easily mounts in standard sink opening

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhotmax
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuInstantaneous Water Heaters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)12
    • Szerokość (cale)7
    • Głębokość (cale)5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik elektryczny
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 11 11
    • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Ameryka Południowa