Opublikuj swoje produkty
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(9 recenzje)

    • Lowest activation in industry with 0.2 GPM turn on flow
    • Active energy management with power modulating controls
    • Microprocessor temperature control with digital display for thermostatic accuracy
    • Field adjustable set point range between 70-140 F. Factory set at 120 F (3.5kW and below set at 105 F). Special settings of higher or lower range available based on options
    • Silent Operation (except for SPEX0122240T)
    • Mounts in any orientation
    • Flow meter activates heater only on demand (no standby heat loss)
    • Install unit at point-of-use to eliminate long pipe runs
    • Eliminate costly mixing valve
    • Compact size fits almost anywhere for flexible installation; suitable for ADA compliant facilities
    Opis
      • GPM Turn On: 0.2
      • Physical Max Volume: 0.0 gpm
      • Minimum Operating Temp: 70
      • Max Operating Temp: 140
      • Minimum Operating Pressure: 35 PSI
      • Max Pressure Rating: 150 PSI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLavAdvantage
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuInstantaneous Water Heaters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)9.75
    • Szerokość (cale)5.25
    • Głębokość (cale)3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik elektryczny
    • Kod ETIMEC000392
    • Nazwa ETIMInstantaneous water heater
    • UNSPSC nameDomestic water heaters
    • UNSPSC code40101825
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 11 11
    • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Ameryka Południowa