Opublikuj swoje produkty
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Elesi Luce
    Zarchiwizowane

    Quid_02820

    Table lamp with built-in LED, 15W - 1640 Lumen. Dimmable driver included in the structure. Direct and reflected light. Structure available in different colours: white, black, gold foil, silver foil. Other structure colours are possible on request.
    Opis
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyquid-02820
    • Rodzina produktuIndoor lighting
    • Grupa produktuQuid table lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)690
    • Szerokość (mm)280
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures