Materiały i kolory
Kolor akcentowy: Złoty
Wykończenie wiodące: Szczotkowane
Kolor dominujący: Mosiądz
Materiał dominujący: Aluminium
Wykończenie akcentowe: Matowe
Materiał akcentowy: Silikon
Kolor podstawy sufitowej: Mosiądz
Kolor klosza: Biały
Specyfikacja
Opcje sterowania: 3-stopniowy ściemniacz
Ściemnianie: Tak
Liczba źródeł światła: 1
Aplikacja Azzardo Smart: Nie
Brama Bluetooth: Nie
CCT: Nie
CRI [Ra]: ≥ 80
Czujnik ruchu Czujnik: Nie
Kąt wiązki: 132°
Klasa odporności na wstrząsy: 2
Napięcie: 230 V
Panel sterowania BT: Nie
RGB: Nie
Pilot zdalnego sterowania: Nie
Typ sterowania > Do wszystkich: 3-stopniowy ściemniacz
Lumeny [lm]: 2618
Temperatura barwowa [K]: 2850
Informacje podstawowe
Typ: Lampa wisząca
Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED
Klasa energetyczna: G
Stopień ochrony: IP20
Moc maksymalna: 42 W
Opakowanie
Masa brutto [kg]: 3
Masa netto [kg]: 2,6
Wysokość opakowania 1 [cm]: 13
Szerokość opakowania 1 [cm]: 47,5
Głębokość opakowania 1 [cm]: 37,5
Wymiary
Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 4,5
Długość podstawy sufitowej [cm]: 41 / 43
Długość produktu [cm]: 137
Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 5 / 7
Długość klosza [cm]: 137
Szerokość produktu [cm]: min. 20 maks. 30
Wysokość produktu [cm]: min. 80 maks. 223
Wysokość klosza [cm]: min. 40 maks. 45
Szerokość klosza [cm]: min. 20 maks. 30