Opublikuj swoje produkty
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2

    Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2

    The Tork wall stand in Performance Design is developed for efficiency and reliability with its easy load features and the possibility to take either paper needed with only one hand. Tork Performance is the next generation of dispensers for professional wiping. The right combination of dispenser and wiper will boost productivity, while reducing your overall cost-in-use.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny302020
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuMultifold Hand Towels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.92
    • Szerokość (cale)12.68
    • Głębokość (cale)4.56
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (lbs)3.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers