Opublikuj swoje produkty
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    A modern design, Image Design Line, with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in any location. Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility. Stylish stainless steel with anti-finger print coating looks great and stays clean. Can be used with a wide range of Tork soaps, sanitizers and lotions in sealed bottles. It is Easy to Use certified and provides good hand hygiene for all users.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny461023
    • Rodzina produktuImage Line
    • Grupa produktuHand Towel Roll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)20.55
    • Szerokość (cale)17.64
    • Głębokość (cale)7.87
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers