Opublikuj swoje produkty
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1

    The Tork Matic® Hand Towel Dispenser with Intuition™ Sensor in Image Design gives your guests the ultimate hand drying experience. Creating a sophisticated impression in the washroom is as important as the image your customers see when they first enter your building. The touch free, one-at-a-time dispensing reduces consumption and improves hygiene. Go beyond beautiful design and provide elegance with Tork Image Line.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5510202
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuHand Towel Roll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)14.65
    • Szerokość (cale)13.2
    • Głębokość (cale)8.1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    • Waga netto (lbs)6.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers