Opublikuj swoje produkty
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1

    The Tork Jumbo Bath Tissue Dispensing System in Elevation Design is designed for high-traffic washrooms where time efficiency and reduced cost are important. Extra high capacity saves maintenance time and ensures that paper is always available. Tork Elevation dispensers have a functional, modern design, that makes a lasting impression on your guests.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5511284
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuHand Towel Roll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)14.5
    • Szerokość (cale)13
    • Głębokość (cale)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)7.96
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers