Opublikuj swoje produkty
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold 2x more paper and have no core and no wrap creating much less waste.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny552520
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuContinuous Hand Towels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)28.74
    • Szerokość (cale)14.57
    • Głębokość (cale)3.98
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers