Opublikuj swoje produkty
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    The Tork Elevation DoorMate Dispenser System is a one-at-a-time dispensing system that helps protect hands from door handle germs. The Tork Elevation Folded Bath Tissue Dispenser and the 5-liter Bin work together to create The DoorMate. Less paper is used in your restrooms, which means less waste, clutter and cost. The slim, design takes up less space, fits anywhere and it's easy to install, and refill. Seamless design means less groove for dirt to hide. The bin is a 5L container and fits any standard 5L or 1 gal plastic bag.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5640280
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuBin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)13.3
    • Szerokość (cale)7.48
    • Głębokość (cale)6.23
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    • Waga netto (lbs)1.92
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Waste Bins
    • OmniClass Number23-39 45 25 13
    • OmniClass TitleSolid Waste Bins