Opublikuj swoje produkty
Tork OptiCore® 3-Roll Toilet Paper Roll Dispenser Black T11
Tork OptiCore® 3-Roll Toilet Paper Roll Dispenser Black T11
Tork OptiCore® 3-Roll Toilet Paper Roll Dispenser Black T11

    Tork OptiCore® 3-Roll Toilet Paper Roll Dispenser Black T11

    Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser is the ideal solution for quick service restaurants seeking to speedily serve guests via the drive-thru or take out counter. With Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser the back-of-house staff can quick and easily dispense multiple napkins, while protecting the stack from dirt and other elements.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny565828
    • Rodzina produktuOther
    • Grupa produktuMidsize roll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)6.31
    • Szerokość (cale)14.12
    • Głębokość (cale)14.56
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)3.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
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
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit