Opublikuj swoje produkty
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white

    Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white

    The perfect balance between luxury and value, our Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispensing System uses highly concentrated, rich foam in a controlled closed dispensing system. This new system delivers nearly four times more hand washes per refill than liquid soap while offering a unique, luxurious, refreshing, and hygienic experience. Controlled usage 0.4 ml per dose. Low maintenance easy and quick to replace refills. More hand washings per refill & high capacity results in low cost-in-use – Sealed collapsible bottle refills reducing contamination and ensuring complete usage of the product.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny571501
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuSkin Care
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)11.26
    • Szerokość (cale)4.45
    • Głębokość (cale)4.13
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (lbs)3.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers