Opublikuj swoje produkty
Tork Skincare Dispenser Black S4
Tork Skincare Dispenser Black S4

    Tork Skincare Dispenser Black S4

    The Tork Skincare Dispenser in Elevation Design fits any location and can be used with a wide range of Tork soaps and sanitizers in sealed bottles. It is Easy to Use certified and provides good hand hygiene for all users. Elevation dispensers have a functional and modern design, that makes a lasting impression on your guests.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny571508
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuSoap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)11.5
    • Szerokość (cale)4.45
    • Głębokość (cale)4.49
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Waga netto (lbs)4.84
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers