Opublikuj swoje produkty
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Black S4
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Black S4

    Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Black S4

    The Tork floor stand dispenser in Performance design is developed for safety and stability with its reliable tear off and easy load features. Tork Performance is the next generation of dispensers for professional wiping. The right combination of dispenser and wiper will boost productivity, while reducing your overall cost-in-use.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny571608
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuSoap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)10.9
    • Szerokość (cale)4.41
    • Głębokość (cale)5.04
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (lbs)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers