Opublikuj swoje produkty
Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Red

Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Red

Tork Xpressnap® Signature Dispensing System is the sleekest, smartest, most versatile napkin dispenser out there. A sleeker profile adds elegance and takes up less space. Endless customization opportunities - from custom print napkins to an array of contemporary colors - give you a competitive edge. Reduces napkin usage - Tork Xpressnap® Signature Tabletop dispensers increase hygiene and cut waste by delivering one napkin at a time, every time. Customers touch only the napkins they take and take only what they use. Xpressnap® Tabletop dispensers also feature the AD-a-Glance message panels that can be used for in-store promotions or to generate ad revenue. The dispensers have a generous capacity of 250 napkins. Replaces 41XPT. Also available in Black 6232000, Gray 6234000, Blue 6233001, Green 6239000, Stainless Finish 6235000.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6236000
  • Rodzina produktuXpressnap
  • Grupa produktuTabletop
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.1
  • Szerokość (cale)7.9
  • Głębokość (cale)5.9
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)5.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNapkins