Opublikuj swoje produkty
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Black N4

Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Black N4

The Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser, ideal for limited-service restaurants with high traffic. This modern dispenser delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing consumption by at least 25% when compared to traditional napkin dispensers.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6332000
  • Rodzina produktuSignature line
  • Grupa produktuInterfold Dispenser Napkins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)24.5
  • Szerokość (cale)9.25
  • Głębokość (cale)9.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNapkins