Opublikuj swoje produkty
Tork Wall Mounted Giant Roll Wiper Dispenser Red W1

Tork Wall Mounted Giant Roll Wiper Dispenser Red W1

The Tork Twin Mini bath tissue Dispenser in Elevation Design is ideal for high-traffic washrooms where the guest experience is as important as high efficiency and low running cost. It ensures that tissue is always available by holding two full high-capacity rolls. Tork Elevation dispensers have a functional, modern design, that makes a lasting impression on your guests.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6521281
  • Rodzina produktuPerformance
  • Grupa produktuCloth \ Wiper Roll
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)18.23
  • Szerokość (cale)25.43
  • Głębokość (cale)10.79
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (lbs)6.15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface wipes dispensers