Opublikuj swoje produkty
Tork Xpressnap®  Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted
Tork Xpressnap®  Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted
Tork Xpressnap®  Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted

    Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted

    The Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser – Counter, is ideal for limited food service operators that offer napkins with take-out or drive-thru orders. This compact and modern dispenser delivers a preselected number of Tork Xpressnap napkins neatly, quickly, and accurately to staff. Helping operators reduce waste, control costs, and improve hygiene, all while improving workflow.

    • Uses Tork Xpressnap® napkin refills
    • Two dispensing modes: on-demand and automatic replenishment
    • Multiple programmable options help control the number of napkins dispensed, making it easy for staff to comply with napkin protocols
    • Easy to load design: open lid, insert Tork Xpressnap napkin stack, and close.
    • Flexible power options: battery or AC power
    • Made with durable and easy to clean materials that reduce maintenance and labor costs.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny6534000
    • Rodzina produktuXpressnap
    • Grupa produktuWall Mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.1
    • Szerokość (cale)8.9
    • Głębokość (cale)18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
    • Uniclass 2015 DescriptionNapkins
    • OmniClass Number23-31 25 23 11
    • OmniClass TitleSanitary Napkin Dispensers