Opublikuj swoje produkty
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Walnut N4

Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Walnut N4

The Tork Image Xpressnap® Napkin Dispenser is an ideal solution for contemporary limited and full service restaurants that offer napkins at a central location. Crafted with genuine materials, this sleek dispenser delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing consumption by at least 25% when compared to traditional dispenser napkins.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny72900
  • Rodzina produktuSignature line
  • Grupa produktuInterfold Dispenser Napkins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)7.6
  • Szerokość (cale)8
  • Głębokość (cale)5.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNapkins