Opublikuj swoje produkty
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White

    Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White

    Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser is designed to last in busy restrooms and gives reliability you could count on. Durable and easy to maintain, it delivers a hygienic dispensing experience. It reduces consumption with one at a time consumption and accommodates a variety of 7.5 inch controlled roll towels. The dispenser is available in white and black. - Reduces waste and save money with hygienic, one-at-a time dispensing. - Serves more customers, with fewer change-out due to high capacity towel options. - Easy to load with a translucent cover for quick refilling checks - Guaranteed to run well over 360 000 hand dries, saving you time, money and hassle (Hand dries based on Essity’s internal lab testing.)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny772720
    • Rodzina produktuPlastic
    • Grupa produktuHand Towel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)16.5
    • Szerokość (cale)12.3
    • Głębokość (cale)9.4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers