Opublikuj swoje produkty
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
    expormim

    Armadillo Lounge chair

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(9 recenzje)

    Armchair with structure made of peeled and tinted natural rattan 34 mm/1.34” in diameter. Seat and backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan 32 mm/1.26” in diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Optional cushion with upholstery available in natural or faux leather, virgin wool fabrics, velvet and polypropylene. Protective caps with removable plastic-felt inserts.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyarmadillo-lounge-chair
    • Rodzina produktuArmadillo
    • Grupa produktuIndoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)840
    • Szerokość (mm)1050
    • Głębokość (mm)940
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 DescriptionStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Chairs
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS