Opublikuj swoje produkty
Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
    expormim

    Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile, finished with polyester powder. Legs made of solid wood profile from European oaks. The collection is also available in lacquered top
    version (MDF) and in European oak veneer top. Optional junction box.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyatrivm-indoor-rectangular-dining-table-180
    • Rodzina produktuAtrivm indoor
    • Grupa produktuIndoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)980
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)41
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables