Opublikuj swoje produkty
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
    expormim

    Bare square coffee table 100x100x35

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Skontaktuj się z expormim

    Opis
        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnybare-square-coffee-table
        • Rodzina produktuBare
        • Grupa produktuOutdoor collection
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2022-04-11
        • Numer edycji1
        • Wysokość (mm)35
        • Szerokość (mm)100
        • Głębokość (mm)100
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyStal nierdzewna
        • Wyprodukowano wHiszpania
        • Waga netto (kg)15
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
        • Klasyfikacja IFCMeble
        • Kod ETIMEG017960
        • Nazwa ETIMFurniture
        • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 17
        • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II CodeE20
        • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS