Opublikuj swoje produkty
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
    expormim

    Bistro outdoor dining table stand with round top Ø 90x74

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybistro-outdoor-table-round-top-90
    • Rodzina produktuBistro outdoor
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables