Opublikuj swoje produkty
Cadenza loveseat
Cadenza loveseat
Cadenza loveseat
    expormim

    Cadenza loveseat

    Sofa with structure made of peeled and tinted natural rattan of 32 mm/1.26” diameter. Backrest and sides manufactured in peeled and tinted natural rattan of 10 mm/0.4” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of fabrics. Protective caps.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycadenza-loveseat
    • Rodzina produktuCadenza
    • Grupa produktuIndoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)650
    • Szerokość (mm)1650
    • Głębokość (mm)710
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)33
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment