Opublikuj swoje produkty
Flamingo indoor high dining table stand with round top Ø 90x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with round top Ø 90x110

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Skontaktuj się z expormim

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflamingo-indoor-high-table-round-top-90
  • Rodzina produktuFlamingo indoor
  • Grupa produktuIndoor collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1100
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables