Opublikuj swoje produkty
Flamingo outdoor high dining table with round top
expormim

Flamingo outdoor high dining table with round top

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Skontaktuj się z expormim

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflamingo-outdoor-high-table-round-top-90
  • Rodzina produktuFlamingo outdoor
  • Grupa produktuOutdoor collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1100
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-11 29 15
  • OmniClass TitleExterior Tables