Opublikuj swoje produkty
Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76
Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick. Delivered unassembled.

    Skontaktuj się z expormim

    Opis
      • C969 R 80: 80x80x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"


            Specyfikacja techniczna
            • Nr referencyjnyflamingo-outdoor-table-round-80
            • Rodzina produktuFlamingo outdoor
            • Grupa produktuOutdoor collection
            • TypObiekt (jeden obiekt)
            • Data publikacji2022-02-28
            • Numer edycji1
            • Wysokość (mm)760
            • Szerokość (mm)800
            • Głębokość (mm)800
            Dodatkowe informacje
            • Materiał głównyAluminium
            • Wyprodukowano wHiszpania
            Klasyfikacja
            • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
            • Klasyfikacja IFCMeble
            • Kod ETIMEG017960
            • Nazwa ETIMFurniture
            • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
            • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
            • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
            • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
            • OmniClass Number23-11 29 15
            • OmniClass TitleExterior Tables