Opublikuj swoje produkty
Grada indoor square coffee table 100x100x30
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x30

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section or natural stone. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Skontaktuj się z expormim

Opis
      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnygrada-indoor-square-coffee-table-100
      • Rodzina produktuGrada indoor
      • Grupa produktuIndoor collection
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2022-03-03
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)30
      • Szerokość (mm)100
      • Głębokość (mm)100
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyDrewno
      • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
      • Wyprodukowano wHiszpania
      • Waga netto (kg)13
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
      • Klasyfikacja IFCMeble
      • Kod ETIMEG017960
      • Nazwa ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
      • OmniClass Number23-21 23 15 17
      • OmniClass TitleResidential Coffee Tables