Opublikuj swoje produkty
Grada indoor square coffee table 100x100x36
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x36

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Skontaktuj się z expormim

Opis
      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnygrada-indoor-square-coffee-table-100-36
      • Rodzina produktuGrada indoor
      • Grupa produktuIndoor collection
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2022-05-05
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)36
      • Szerokość (mm)100
      • Głębokość (mm)100
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyDrewno
      • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
      • Wyprodukowano wHiszpania
      • Waga netto (kg)14
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
      • Klasyfikacja IFCMeble
      • Kod ETIMEG017960
      • Nazwa ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
      • OmniClass Number23-21 23 15 17
      • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
      • CSI UniFormat II CodeE20
      • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS