Opublikuj swoje produkty
Grada outdoor round coffee table Ø100x36
Grada outdoor round coffee table Ø100x36
Grada outdoor round coffee table Ø100x36
    expormim

    Grada outdoor round coffee table Ø100x36

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygrada-outdoor-round-coffee-table-100-36
    • Rodzina produktuGrada outdoor
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)36
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 15 17
    • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS