Opublikuj swoje produkty
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
    expormim

    Huma upholstered swivel armchair T071 SP

    Upholstered swivel armchair with metal legs. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhuma-upholstered-swivel-armchair-t071-sp
    • Rodzina produktuHuma
    • Grupa produktuIndoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)780
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)570
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Chairs
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment