Opublikuj swoje produkty
Kiri round coffee table Ø 40x55
Kiri round coffee table Ø 40x55
Kiri round coffee table Ø 40x55
Kiri round coffee table Ø 40x55
    expormim

    Kiri round coffee table Ø 40x55

    Structure made of peeled and tinted natural rattan. Finished with a three step waterbased coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility to customize the tabletop by using different finishes: solid wood from European oaks with 21 mm/1.65” of section and lacquered version (MDF).

    Skontaktuj się z expormim

    Opis
        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnykiri-round-coffee-table-40
        • Rodzina produktuGrada indoor
        • Grupa produktuIndoor collection
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2022-03-10
        • Numer edycji1
        • Wysokość (mm)40
        • Szerokość (mm)40
        • Głębokość (mm)40
        Dodatkowe informacje
        • Wyprodukowano wHiszpania
        • Waga netto (kg)3
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
        • Klasyfikacja IFCMeble
        • Kod ETIMEG017960
        • Nazwa ETIMFurniture
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 17
        • OmniClass TitleResidential Coffee Tables