Opublikuj swoje produkty
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
    expormim

    Kotai rectangular expandable dining table

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Skontaktuj się z expormim

    Opis
      • T460 190: 190x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 240: 240x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 290: 290x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnykotai-rectangular-expandable-dining-table
        • Rodzina produktuKotai
        • Grupa produktuIndoor collection
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2022-04-04
        • Numer edycji1
        • Wysokość (mm)75
        • Szerokość (mm)290
        • Głębokość (mm)100
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyDrewno
        • Wyprodukowano wHiszpania
        • Waga netto (kg)88
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
        • Klasyfikacja IFCMeble
        • Kod ETIMEG017960
        • Nazwa ETIMFurniture
        • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 11
        • OmniClass TitleResidential Dining Room Tables