Opublikuj swoje produkty
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
    expormim

    Kotai round dining table Ø140x75

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Skontaktuj się z expormim

    Opis

      • T455 140: 140x140x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

          Specyfikacja techniczna
          • Nr referencyjnykotai-round-dining-table-140
          • Rodzina produktuKotai
          • Grupa produktuIndoor collection
          • TypObiekt (jeden obiekt)
          • Data publikacji2022-03-17
          • Numer edycji1
          • Wysokość (mm)75
          • Szerokość (mm)140
          • Głębokość (mm)140
          Dodatkowe informacje
          • Materiał głównyDrewno
          • Wyprodukowano wHiszpania
          • Waga netto (kg)45
          Klasyfikacja
          • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
          • Klasyfikacja IFCMeble
          • Kod ETIMEG017960
          • Nazwa ETIMFurniture
          • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
          • UNSPSC code56
          • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
          • OmniClass Number23-21 23 15 11
          • OmniClass TitleResidential Dining Room Tables